- Référence:
- SV 9672358
- Modèle
- Avec ouïes d'aération
- Description produit
- Comme finition inférieure de l'aménagement modulaire de la face avant lors de l'utilisation de portes partielles. Les caches avant peuvent être démontés de l'extérieur en desserrant les vis.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Traverse de séparation
Matériel de fixation inclus
- Height front panel bottom
- 300 mm( 11,8 ˝ )
- Remarque
- Dans le cas d'une utilisation des faces avant IP 2X, un toit avec indice de protection IP 2X doit être sélectionné pour la ventilation supérieure.
- Convient à
- Largeur: = 800 mm( Largeur: = 31,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,8 kg
- Poids brut
- 3,92 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177697577
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Description produit
-
SV Bandeau de finition inférieur, pour TS, LH : 800x300 mm, indice de protection IP 2X