Systèmes de fixation pour Flat-PLS

Référence: SV 9674192

Pour le montage des supports de jeux de barres.

Référence:
SV 9674192
Modèle
Pour application comme kit de couplage vertical
Domaines d'application
Pour le montage des supports de jeux de barres
Matériau
Acier inoxydable
Nombre de pôles
3 pôles4 pôles
120 mm
Convient aux jeux de barres
Flat-PLS 60
Convient à
Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 800 mm
( Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,34 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177606463
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Système de fixation barre Flat-PLS