Adaptateurs d'appareillage fixation par vis

Référence: SV 9677705

Pour les disjoncteurs de puissance courants de marques ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens. Pour barres d'entraxe 185 mm.

Référence:
SV 9677705
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Pour jeux de barres avec entraxe
185 mm
Départ de ligne
par le bas
Installation type
Fixation par vis
Nombre de pôles
3 pôles
Courant nominal max.
1 000 A
Tension nominale
690 V, 3~
Remarque
Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
Adapté pour l'utilisation de disjoncteurs avec raccord vissé sur la face avant
Pour la fixation sur des jeux de barres perforés. Il faut veiller à ce qu'aucun profilé de protection ne soit monté dans la zone d'appareillage.
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 652 mm
( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 25,7 ˝ )
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 10 mm
( Hauteur: 0,39 ˝ )
Marques concernées (type)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
13,8 kg
Poids brut
14,35 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
7,814
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177707085
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adapatateur appareillage 1000A 185mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation