Éléments de jonction longitudinaux en E-Cu pour juxtaposition des jeux de barres

Référence: SV 9686210

Pour la jonction d'un jeu de barres principal d'une armoire à l'autre.

Référence:
SV 9686210
Modèle
pour jeu de barres principal 30 x 10 mm
Description produit
Pour la jonction des jeux de barres principaux d'une armoire à l'autre.
Matériau
E-Cu
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
195 mm
( 7,68 ˝ )
Barres par phase
1
Section
35 mm x 10 mm
( 1,38 ˝ x 0,39 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,59 kg
Poids brut
0,758 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,59
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177936232
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV VX Jonction longitudinale barres 35x10mm L=195mm
Homologations
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Déclarations
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide