Coffret électrique HD à une porte

Référence: HD 1332600

Numéro de modèle: HD483612N4

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Toit incliné de 30° vers l'avant. Joint teinté en bleu pour le distinguer facilement des produits alimentaires

Référence:
HD 1332600
Numéro de modèle:
HD483612N4
Modèle
Coffrets Hygienic Design
Modification de produit
Le coffret électrique HD à une porte intègre à compter de juin 2020 la nouvelle plaque de montage du coffret électrique AX.
Matériau
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition
Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Composition de la livraison
Coffret monobloc
Porte avec joint inséré
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
Dimensions
Largeur: 940 mm
Hauteur à l'avant: 1.270 mm
Hauteur à l'arrière: 1.440 mm
Profondeur: 300 mm
( Largeur: 37 ˝
Hauteur à l'avant: 50 ˝
Hauteur à l'arrière: 56,7 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
879 mm x 1.191 mm
( 34,6 ˝ x 46,9 ˝ )
Angle d'ouverture de la porte
125°
Nombre de serrures
2
Code IK
IK08
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
9403200082
EAN
4028177953079
UPC-Code
91536
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Cahier technique