Coffrets électriques WM 316 stainless steel

Référence: WM 8017629

Numéro de modèle: WM363612N6

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

Goulottes de câbles

Référence:
WM 8017629
Numéro de modèle:
WM363612N6
Matériau
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition
Brossé
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Écrou borgne de fixation murale
Dimensions
Largeur: 900 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 300 mm
( Largeur: 35,4 ˝
Hauteur: 35,4 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
840 mm x 870 mm
( 33,1 ˝ x 34,3 ˝ )
Protection category NEMA
NEMA 4X
Unité d'emballage
1 p.
Poids brut
136,001 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
83205
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires