- Référence:
- WM 8017633
- Numéro de modèle:
- WM603616N6
- Matériau
- Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée - Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Écrou borgne de fixation murale - Dimensions
- Largeur: 900 mm
Hauteur: 1.500 mm
Profondeur: 400 mm( Largeur: 35,4 ˝
Hauteur: 59,1 ˝
Profondeur: 15,7 ˝ ) - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 840 mm x 455 mm( 33,1 ˝ x 17,9 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 246,914 lb
- Poids brut
- 247,5 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8538100000
- UPC-Code
- 83209
Coffrets électriques WM 316 stainless steel
Référence: WM 8017633
Numéro de modèle: WM603616N6
Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.