Coffrets électriques WM 316 stainless steel

Référence: WM 8017644

Numéro de modèle: WM161208N6

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

Goulottes de câbles

Référence:
WM 8017644
Numéro de modèle:
WM161208N6
Matériau
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition
Brossé
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Écrou borgne de fixation murale
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 210 mm
( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 15,7 ˝
Profondeur: 8,27 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
254 mm x 375 mm
( 10 ˝ x 14,8 ˝ )
Protection category NEMA
NEMA 4X
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
19,4 lb
Poids brut
19,996 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
83220
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires