NEMA 3R Vented Outdoor Enclosure

Référence:  9980097

Numéro de modèle: WMV462414NC

Goulottes de câbles

Anneaux de transport for NEMA 3R Vented Outdoor Enclosure

Référence:
9980097
Numéro de modèle:
WMV462414NC
Matériau
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : tôle d'acier
Plaque de montage : tôle d'acier
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
General colour
RAL 9003
Couleur
blanc
Composition de la livraison
Housing with vented roof module
Door with fitted seal and vented hood
Plaque de montage
Top-mounted 115V fans
Régulateur de température
Washable Filter kits
Dimensions
Largeur: 609 mm
Hauteur: 1.184 mm
Profondeur: 354 mm
( Largeur: 24 ˝
Hauteur: 46,6 ˝
Profondeur: 13,9 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
540 mm x 1.020 mm
( 21,3 ˝ x 40,2 ˝ )
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 3
Serrure à clé: Screwdriver
Type selon la norme UL 50E
UL Type 3R
UL Type 1
UL Type 12
Indice de protection NEMA
NEMA 3R
NEMA 1
NEMA 12
Épaisseur de matériau de la porte
2 mm
( 0,08 ˝ )
Épaisseur du coffret
2 mm
( 0,08 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
( 0,1 ˝ )
Courant nominal
0,34 A
Débit d’air (en soufflage libre)
250 cfm
Fan size
6 in
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
131,001 lb
Poids brut
131,001 lb
Numéro du tarif douanier
9403999040
UPC-Code
92348
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Further instructions
Fiches techniques
Data sheets