- Référence:
- WM 8017557
- Numéro de modèle:
- WM363608NC
- Matériau
- Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : tôle d'acier
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Trous de fixation murale à l'arrière
Verrouillage rapide quart de tour
- Dimensions
- Largeur: 900 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 210 mm( Largeur: 35,4 ˝
Hauteur: 35,4 ˝
Profondeur: 8,27 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 840 mm x 870 mm( 33,1 ˝ x 34,3 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Épaisseur de matériau de la porte
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2,5 mm( 0,1 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 134,48 lb
- Poids brut
- 149,039 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8538100000
- UPC-Code
- 83136