Coffrets électriques WM A une porte

Référence: WM 8017569

Numéro de modèle: WM423610NC

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

Goulottes de câbles

Référence:
WM 8017569
Numéro de modèle:
WM423610NC
Matériau
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : tôle d'acier
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Trous de fixation murale à l'arrière
Poignée en L à trois points
Dimensions
Largeur: 900 mm
Hauteur: 1.050 mm
Profondeur: 250 mm
( Largeur: 35,4 ˝
Hauteur: 41,3 ˝
Profondeur: 9,84 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
840 mm x 1.020 mm
( 33,1 ˝ x 40,2 ˝ )
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Épaisseur de matériau de la porte
2 mm
( 0,08 ˝ )
Épaisseur du coffret
2 mm
( 0,08 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
( 0,1 ˝ )
Système de verrouillage à trois points
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
163,139 lb
Poids brut
173,997 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
83148
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Fiches techniques
Graphics