WM wall-mounted disconnect enclosure

Référence: WM 8017568

Numéro de modèle: WM363210XC

Ces coffrets muraux pour verrouillage à disjoncteur sur bride sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit l'indice de protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

Goulottes de câbles

Référence:
WM 8017568
Numéro de modèle:
WM363210XC
Matériau
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : tôle d'acier
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition
apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Trous de fixation murale à l'arrière
Porte passe-câbles avec découpe universelle pour connexion sectionnable
Poignée en L à deux points
Dimensions
Largeur: 825 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 250 mm
( Largeur: 32,5 ˝
Hauteur: 35,4 ˝
Profondeur: 9,84 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
704 mm x 870 mm
( 27,7 ˝ x 34,3 ˝ )
Protection category NEMA
NEMA 4
UL Type 4/3R/12
Épaisseur de matériau de la porte
2 mm
( 0,08 ˝ )
Épaisseur du coffret
2 mm
( 0,08 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
3 mm
( 0,12 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
132 lb
Poids brut
132,275 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
83147
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Fiches techniques
Graphics