WM wall-mounted disconnect enclosure

Référence: WM 8017592

Numéro de modèle: WM603812XC

Ces coffrets muraux pour verrouillage à disjoncteur sur bride sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit l'indice de protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

Goulottes de câbles

Référence:
WM 8017592
Numéro de modèle:
WM603812XC
Matériau
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : tôle d'acier
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition
apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Trous de fixation murale à l'arrière
Porte passe-câbles avec découpe universelle pour connexion sectionnable
Dimensions
Largeur: 975 mm
Hauteur: 1.500 mm
Profondeur: 300 mm
( Largeur: 38,4 ˝
Hauteur: 59,1 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
840 mm x 1.455 mm
( 33,1 ˝ x 57,3 ˝ )
Protection category NEMA
NEMA 4
UL Type 4/3R/12
Épaisseur de matériau de la porte
2 mm
( 0,08 ˝ )
Épaisseur du coffret
2 mm
( 0,08 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
3 mm
( 0,12 ˝ )
Unité d'emballage
1 paire(s)
Poids net
218,997 lb
Poids brut
218,997 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
83169
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Fiches techniques
Graphics