- Référence:
- WM 8018979
- Numéro de modèle:
- WM302612XC
- Matériau
- Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : tôle d'acier
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Trous de fixation murale à l'arrière
Porte passe-câbles avec découpe universelle pour connexion sectionnable
- Dimensions
- Largeur: 650 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 300 mm( Largeur: 25,6 ˝
Hauteur: 29,9 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 549 mm x 730 mm( 21,6 ˝ x 28,7 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- UL Type 4/3R/12
- Épaisseur de matériau de la porte
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 3 mm( 0,12 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 50 lb
- Poids brut
- 50 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 85756