- Référence:
- WM 8017614
- Numéro de modèle:
- WM161206N4
- Matériau
- Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
- Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Écrou borgne de fixation murale
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 150 mm( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 15,7 ˝
Profondeur: 5,91 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 254 mm x 375 mm( 10 ˝ x 14,8 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Rotation quart de tour
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 19,4 lb
- Poids brut
- 19,5 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8538100000
- UPC-Code
- 83190