- Référence:
- WM 8017617
- Numéro de modèle:
- WM423612N4
- Matériau
- Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
- Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Écrou borgne de fixation murale
- Dimensions
- Largeur: 900 mm
Hauteur: 1.050 mm
Profondeur: 300 mm( Largeur: 35,4 ˝
Hauteur: 41,3 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 840 mm x 1.020 mm( 33,1 ˝ x 40,2 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Épaisseur de matériau de la porte
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2,5 mm( 0,1 ˝ )
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à trois points
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 169,753 lb
- Poids brut
- 170 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8538100000
- UPC-Code
- 83193