- Référence:
- WM 9851532
- Numéro de modèle:
- WM161608N4
- Matériau
- Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée - Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Écrou borgne de fixation murale - Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 210 mm( Largeur: 15,7 ˝
Hauteur: 15,7 ˝
Profondeur: 8,27 ˝ ) - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 354 mm x 375 mm( 13,9 ˝ x 14,8 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Rotation quart de tour
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 25 lb
- Poids brut
- 25 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8538100000
- UPC-Code
- 89861
Coffrets électriques WM 304 stainless steel
Référence: WM 9851532
Numéro de modèle: WM161608N4
Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.