- Référence:
- WM 8018698
- Numéro de modèle:
- WMS242008N4
- Matériau
- Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
- Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Écrou borgne de fixation murale
Toit en pente en saillie à 20°
- Dimensions
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 595 mm
Profondeur: 210 mm( Largeur: 19,7 ˝
Hauteur: 23,4 ˝
Profondeur: 8,27 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 449 mm x 570 mm( 17,7 ˝ x 22,4 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Épaisseur de matériau de la porte
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2,5 mm( 0,1 ˝ )
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Rotation quart de tour
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 49,799 lb
- Poids brut
- 49,799 lb
- Numéro du tarif douanier
- 8538100000
- UPC-Code
- 84045