Coffrets électriques WM Toit en pente, acier inoxydable

Référence: WM 8018702

Numéro de modèle: WMS302412N4

Le coffret électrique WM au toit en pente est conçu pour tous les environnements nécessitant des lavages fréquents. Le toit en pente en saillie à 20° empêche l'eau de s'accumuler au sommet du coffret et au-dessus de l'ouverture de la porte.

Référence:
WM 8018702
Numéro de modèle:
WMS302412N4
Matériau
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition
Brossé
Composition de la livraison
Coffret avec porte
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Écrou borgne de fixation murale
Toit en pente en saillie à 20°
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 755 mm
Profondeur: 300 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 29,7 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
549 mm x 730 mm
( 21,6 ˝ x 28,7 ˝ )
Protection category NEMA
NEMA 4X
Épaisseur de matériau de la porte
2 mm
( 0,08 ˝ )
Épaisseur du coffret
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
( 0,1 ˝ )
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Rotation quart de tour
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
78,699 lb
Poids brut
79,365 lb
Numéro du tarif douanier
7326908688
UPC-Code
84049
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Fiches techniques
Graphics