Coffrets électriques WM À deux portes

Référence: WM 8017564

Numéro de modèle: WM304210NC

Ces coffrets muraux à porte double sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et plaque de montage zingué.

Goulottes de câbles

Référence:
WM 8017564
Numéro de modèle:
WM304210NC
Matériau
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret : tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Platine de montage
Trous de fixation murale à l'arrière
Dimensions
Largeur: 1.050 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 250 mm
( Largeur: 41,3 ˝
Hauteur: 29,9 ˝
Profondeur: 9,84 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
1.000 mm x 710 mm
( 39,4 ˝ x 28 ˝ )
Protection category NEMA
NEMA 12
NEMA 12
Épaisseur de matériau de la porte
2 mm
( 0,08 ˝ )
Épaisseur du coffret
2 mm
( 0,08 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
( 0,1 ˝ )
Système de verrouillage à trois points
Oui
Nombre de portes
2
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
72,5 lb
Poids brut
72,751 lb
Numéro du tarif douanier
8538100000
UPC-Code
83143
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Graphics