- Référence:
- HD 1318600
- Modèle
- Coffrets Hygienic Design
- Matériau
- Coffret et portes : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
- Finition
- Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
- Composition de la livraison
- Coffret monobloc
Portes avec joint d'étanchéité inséré
Plaque de montage
- Dimensions
- Largeur: 1.010 mm
Hauteur à l'avant: 1.050 mm
Hauteur à l'arrière: 1.280 mm
Profondeur: 400 mm( Largeur: 39,8 ˝
Hauteur à l'avant: 41,3 ˝
Hauteur à l'arrière: 50,4 ˝
Profondeur: 15,7 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 945 mm x 975 mm( 37,2 ˝ x 38,4 ˝ )
- Angle d'ouverture de la porte
- 125°
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 80 kg
- Poids brut
- 82 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177918535
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
Coffret électrique HD, LHP : 1010x1050(H1)x1280(H2)x400 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, avec porte montée sur charnières et joint en silicone