Plaque de montage pour boîtiers KL

Référence: KL 1572700

Plaques de montage pour l'équipement même hors du boîtier.

Référence:
KL 1572700
Description produit
Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis de fixation livrées avec les accessoires du boîtier de jonction.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
Finition
Zinguée
Convient au type d'enveloppe
KL
Convient à
Type de coffret: KL
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 400 mm
( Type de coffret: KL
Largeur: = 23,6 ˝
Hauteur: = 15,7 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,376 kg
Poids brut
3,56 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177010376
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Description produit
Plaque de montage zinguée
Fiches techniques
Plans détaillés