Plaque de montage pour boîtiers KL

Référence: KL 1574700

Plaques de montage pour l'équipement même hors du boîtier.

Référence:
KL 1574700
Description produit
Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis de fixation livrées avec les accessoires du boîtier de jonction.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
Finition
Zinguée
Convient au type d'enveloppe
KL
Convient à
Type de coffret: KL
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 200 mm
( Type de coffret: KL
Largeur: = 31,5 ˝
Hauteur: = 7,87 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,955 kg
Poids brut
2,155 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177010437
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Description produit
Plaque de montage zinguée
Fiches techniques
Plans détaillés