la colonne de signalisation compacte

Référence: SG 2372100

Durée de vie extrêmement longue des LED, coûts de montage et de stockage faibles.

Référence:
SG 2372100
Modèle
3 compartiments, rouge, jaune, vert
Description produit
Angle de rayonnement : 3 x 120°, état de livraison : lumière continue. La fonction clignotante peut être commandée via l'automate programmable
Avantages
Solution complète prête à être raccordée
Faible hauteur
Longue durée de vie des diodes
Besoins de montage et coûts de stockage réduits
Introduction des câbles
Diamètre min. de câble: 3 mm
Diamètre max. de câble: 6,5 mm
( Diamètre min. de câble: 0,12 ˝
Diamètre max. de câble: 0,26 ˝ )
Diamètre
72 mm
( 2,83 ˝ )
Type de raccordement (électrique)
Bornes à vis
Agent lumineux
Diodes
Tension nominale d’isolation
< 60 V DC
Dimensions
Hauteur: 177 mm
( Hauteur: 6,97 ˝ )
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...70 °C
( -4 °F...158 °F )
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 65
Tension nominale
24 V
24 V (DC)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,339 kg
Poids brut
0,34 kg
Numéro du tarif douanier
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
Description produit
Colonne de signalisation compacte
Homologations
UR
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Info sheet