Toit de protection pour coffrets électriques AE

Référence: SZ 2470000

La protection fiable en cas d'implantation extérieure avec écoulement de l'eau vers l'arrière. Matériau : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301).

Référence:
SZ 2470000
Description produit
La protection fiable des implantations extérieures avec l'écoulement d'eau vers l'arrière. Montage ultérieur aisé.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé, grain 240
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Pour une protection adéquate contre l'eau et les rayons ultraviolets en extérieur, nous recommandons d'installer systématiquement un toit antipluie afin de protéger l'interstice entre la porte et l'armoire
Les tests des indices de protection IP contre l'eau (deuxième chiffre de l'indice IP, selon la norme CEI 60 529) ne peuvent être comparés à ceux appliqués à une armoire installée à l'extérieur ou dans des conditions similaires.
En fonction des conditions environnementales, des mesures complémentaires peuvent être nécessaires.
Convient à
Type de coffret: AE en acier inoxydable
Largeur: = 200 mm
Profondeur: = 155 mm
( Type de coffret: AE en acier inoxydable
Largeur: = 7,87 ˝
Profondeur: = 6,1 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,699 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177024465
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
Toit de protection acier inox