Plaques passe-câbles en plastique avec tétines, pour AX

Référence: SZ 2566.300

Percer seulement la tétine en plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.

Référence:
SZ 2566.300
Description produit
Percer seulement la tétine en matière plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.
Matériau
Matière plastique selon UL 94-V0
Couleur
Proche RAL 7035
Remarque
L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Dimensions
Largeur: 401 mm
Profondeur: 221 mm
( Largeur: 15,8 ˝
Profondeur: 8,7 ˝ )
Convient à
Type de coffret: AX
Plaque passe-câbles
Taille: 6
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66 sous réserve de montage approprié
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Nombre d'introductions de câbles et Ø (mm) min.-max.
30 x 5-11
50 x 10-15
8 x 15-25
2 x 19-34
2 x 26-35
2 x 26-54
1 x 50-110
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,752 kg
Poids brut
0,76 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177935709
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
SZ Plaques passe-câbles en plastique pour coffrets AX, avec tétines, pour coffrets AX 401x221 mm, pour plaque passe-câbles taille 6
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Info sheet