Ventilateurs de toit pour baies VX IT, TS IT

Référence: SK 3166230

Ventilateurs de toit pour les bureaux avec un niveau sonore très bas 39 dB(A) et un débit d'air élevé (1245 à 1345 m³/h en soufflage libre).

Référence:
SK 3166230
Avantages
Technologie de raccordement simple avec prise CEI 320 C13
Régulation de vitesse de rotation avec courbe préréglée pour faire baisser la consommation électrique
Très silencieux est donc approprié pour les bureaux
Homologations internationales et fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle.
Domaines d'application
pour environnement bureautique
Mode de fonctionnement
La puissance est adaptée de manière optimale au besoin réel grâce à des ventilateurs à vitesse de rotation régulée.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
1 unité de ventilation
Régulateur de la vitesse de rotation
Câblé, prêt pour le raccordement
Matériel de fixation inclus
Manuel d'installation et d'utilisation rapide
Sans toit
Tension nominale
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Remarque concernant la référence
Réduction de la puissance de ventilation indiquée à 950 m³/h pour une contre-pression de 40 Pa avec l'utilisation de deux plaques de socle ventilées
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,3 A
Pour 60 Hz: 0,3 A
Modèle
Préconfigurée
Dimensions
Largeur: 470 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 470 mm
( Largeur: 18,5 ˝
Hauteur: 7,87 ˝
Profondeur: 18,5 ˝ )
Découpe de montage
Largeur:410 mm
Profondeur:410 mm
( Largeur:16,1 ˝
Profondeur:16,1 ˝ )
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 20
Régulation de la température
Ventilateur avec régulation de la vitesse de rotation
Plage de température de fonctionnement
5 °C...55 °C
( 41 °F...131 °F )
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 30 W
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 30 W
Débit d’air (en soufflage libre)
1 345 m³/h
( 791,6 cfm )
Débit d'air (au point de fonctionnement)
950 m³/h
Niveau sonore (au point de fonctionnement)
39 dB(A)
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
11,362 kg
Poids brut
11,96 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177966277
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique