Filtre plissé pour ventilateurs à filtre et de toit, climatiseurs et refroidisseurs d'eau

Référence: SK 3174120

La technologie des filtres plissés de haute qualité permet, par rapport aux filtres non tissés traditionnels, une nette augmentation du débit et ainsi une amélioration des performances de l'appareil ainsi qu'une réduction de la consommation électrique. Grâce à des filtres plus performants, il y a, en outre, moins de poussière dans l'armoire ou l'appareil et les coûts d'entretien sont nettement réduits grâce à leur durée de vie plus élevée.

Référence:
SK 3174120
Modèle
pour ventilateur de toit
Matériau
Filtre plissé : base polyester, polycarbonate meltblown
Remarque
Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
Pour référence(s)
3138.xxx
3139.xxx
3140.xxx
Dimensions
Largeur: 265 mm
Hauteur: 100 mm
Profondeur: 18 mm
( Largeur: 10,4 ˝
Hauteur: 3,94 ˝
Profondeur: 0,71 ˝ )
Catégories de filtration
selon la norme EN 779: M5
selon la norme EN ISO 16890: ISO ePM10 50 %
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 si montage dans le ventilateur à filtre & de toit/filtre de sortie
Unité d'emballage
12 p.
Poids net
0,276 kg
Poids brut
0,4 kg
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177969070
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Filtre plissé IP54, pour ventilateur de toit 3138./3139./3140.xxx, L265xH100xP18 mm
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Fiches techniques
Data sheets