Filtre de sortie standard

Référence: SK 3238200

Pour favoriser l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.

Référence:
SK 3238200
Description produit
Pour l'aération par convection, il est possible d’installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l’armoire électrique.
Matériau
ABS
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Filtre de sortie
Cartouche filtrante non tissée
Découpe de montage
Largeur de découpe: 124 mm
Hauteur de découpe: 124 mm
( Largeur de découpe: 4,88 ˝
Hauteur de découpe: 4,88 ˝ )
Pour référence(s)
SK 3238.1xx
Dimensions
Largeur: 148,5 mm
Hauteur: 148,5 mm
Profondeur: 24 mm
( Largeur: 5,85 ˝
Hauteur: 5,85 ˝
Profondeur: 0,94 ˝ )
Indice de protection NEMA
Type 1 avec filtre plissé
Type 12 avec filtre non tissé
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 avec filtre non tissé/filtre plissé
IP 55 avec filtre plissé et filtre absorbant
IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,17 kg
Poids brut
0,18 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177651739
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
Filtre de sortie RAL 7035
Homologations
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation