Filtres de sortie Blue e+

Référence: SK 3239300

Le filtre de sortie sert, en combinaison avec le ventilateur à filtre correspondant, à évacuer la chaleur dissipée des armoires électriques, à aérer l'armoire électrique et à protéger les composants sensibles à la température. Cela est réalisé avec l'apport direct d'air ambiant, dont la température doit être inférieure à la température intérieure admissible de l'armoire électrique.

Référence:
SK 3239300
Modèle
montage latéral
Avantages
Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
Montage sans outil
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Filtre de sortie
Filtre plissé
Découpe de montage
Largeur de découpe: 177 mm
Hauteur de découpe: 177 mm
( Largeur de découpe: 6,97 ˝
Hauteur de découpe: 6,97 ˝ )
Pour référence(s)
SK 3239.7xx
Dimensions
Largeur: 204 mm
Hauteur: 204 mm
Profondeur: 45,8 mm
( Largeur: 8,03 ˝
Hauteur: 8,03 ˝
Profondeur: 1,8 ˝ )
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 avec filtre non tissé/filtre plissé
IP 55 avec filtre plissé et filtre absorbant
IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,37 kg
Poids brut
0,473 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177998391
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Filtre de sortie Blue e+ pour ventilateurs à filtre 3239.7xx, L204 x H204 mm, RAL 7035
Homologations
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Fiches techniques
Cahier technique