- Référence:
- SK 3286300
- Description produit
- Les climatiseurs ne nécessitent que peu d’entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.
- Avantages
- Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
- Matériau
- Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
- Pour référence(s)
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Dimensions
- Largeur: 265 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 10 mm( Largeur: 10,4 ˝
Hauteur: 7,87 ˝
Profondeur: 0,39 ˝ ) - Convient à
- Type de coffret: Climatiseurs et échangeurs thermiques air/air
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,042 kg
- Poids brut
- 0,047 kg
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177325326
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- Cartouche filtrante
Cartouche filtrante pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air/air et refroidisseurs d'eau
Référence: SK 3286300
L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en fonction du degré d'encrassement.