Cartouche filtrante pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air/air et refroidisseurs d'eau

Référence: SK 3286400

L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en fonction du degré d'encrassement.

Référence:
SK 3286400
Description produit
Les climatiseurs ne nécessitent que peu d’entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.
Avantages
Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
Matériau
Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
Pour référence(s)
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366....
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
Dimensions
Largeur: 344 mm
Hauteur: 268 mm
Profondeur: 10 mm
( Largeur: 13,5 ˝
Hauteur: 10,6 ˝
Profondeur: 0,39 ˝ )
Convient à
Type de coffret: Climatiseurs et échangeurs thermiques air/air
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,075 kg
Poids brut
0,08 kg
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177325333
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
Cartouche filtrante
Fiches techniques
Cahier technique