Pochette à plans en tôle d'acier pour armoires VX, TS, VX SE, PC et partie inférieure de pupitres TP

Référence: SZ 4118.000

Pour la fixation sur le cadre de porte tubulaire, à la hauteur souhaitée.

Référence:
SZ 4118.000
Description produit
Pour la fixation sur le cadre de porte tubulaire, à la hauteur souhaitée.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Hauteur utile
210 mm
( 8,27 ˝ )
Largeur utile
655 mm
( 25,8 ˝ )
Convient à la largeur de porte
800 mm
( 31,5 ˝ )
Dimensions
Profondeur: 90 mm
( Profondeur: 3,54 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,457 kg
Poids brut
1,68 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177091849
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Description produit
SZ Pochette à plans pour armoires VX, TS, VX SE, PC, parties inférieures de pupitres TP, en tôle d'acier, pour largeur de porte : 800 mm, P : 90 mm
Documentations
Info sheet