Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Référence: TS 4694000

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Référence:
TS 4694000
Description produit
Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques
Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
340 mm
( 13,4 ˝ )
Possibilités de montage VX
En largeur / profondeur d'armoire 400 mm, sur plan de montage extérieur
Possibilités de montage VX SE
En largeur / profondeur d'armoire 400 mm, sur plan de montage extérieur
Possibilités de montage AX
En largeur de porte 400 mm, avec verrouillage
Possibilités de montage TS
En largeur / profondeur d'armoire 400 mm, sur plan de montage extérieur
Possibilités de montage TP
En partie inférieure du pupitre TP et pupitre droit, en profondeur de coffret 400 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD
Possibilités de montage socle VX
En largeur / profondeur de socle 400 mm, aux plaques de socle, en association avec équerre d'équipement des socles
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
TP
AX
Largeur/profondeur: 400 mm
( Type de coffret: VX
TS
VX SE
TP
AX
Largeur/profondeur: 15,7 ˝ )
Convient à
Socles VX
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
3,2 kg
Poids brut
3,52 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177108110
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Traverse de montage, pour armoires électriques VX, TS, VX SE et pupitres TP, pour le niveau de montage extérieur : pour L/P : 400 mm, longueur : 340 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés