Cadre inférieur pour baies réseaux et serveurs TS IT

Référence: DK 5501350

Pour recevoir les tôles de fond modulaires.

Référence:
DK 5501350
Description produit
Pour recevoir les plaques passe-câbles modulaires.
Avantages
Montage sans outil ou vissage.
Equipement ultérieur et combinaison aisés possibles avec des stabilisateurs.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
2 rails-supports avec matériel de fixation.
Convient à
Type de coffret: TS IT
Profondeur: 1.200 mm
( Type de coffret: TS IT
Profondeur: 47,2 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,8 kg
Poids brut
2,22 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Cadre inférieur pour plaques passe-câbles
Documentations
Notice d'utilisation