Déflecteurs d'air pour montants 19" TS IT

Référence: DK 5501825

Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.

Référence:
DK 5501825
Description produit
Avec brosse passe-câbles sur tout le pourtour pour un compartimentage avec des systèmes de rails installés sur le plan de montage extérieur.
Domaines d'application
Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie lors de l'intégration dans une allée ou lors de l'utilisation d'un système LCP.
Matériau
Tôle d'acier
Face avant pleine : plastique, UL 94-HB, sans halogène
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
2 caches verticaux
2 caches horizontaux
4 brosses passe-câbles
4 pièces de joint mousse polyuréthane
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Les caches verticaux avec brosse passe-câbles pour le cloisonnement peuvent être montés aussi bien sur les montants 19" à l'avant ou à l'arrière.
Le montage des caches horizontaux avec brosses passe-câbles est possible uniquement sur les montants 19" à l'avant.
Convient à
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 86,6 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,918 kg
Poids brut
5,177 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177679191
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Description produit
Déflecteur d'air 47U, larg. 600mm