Cache, magnétique pour baies VX IT

Référence: DK 5501895

Pour le recouvrement en option de la perforation de système frontale.

Référence:
DK 5501895
Modèle
Plage d'identification 1 – 56 U
Description produit
Pour le recouvrement optionnel de la perforation frontale en cas de cloisonnement totalement étanche de la face avant ou du manque de doigts-supports de câbles. Avec étiquettes complémentaires pour le marquage U bidirectionnel.
Avantages
Libre choix du sens de comptage grâce au marquage des deux côtés
Documentation claire des différentes intégrations
Domaines d'application
Pour l'équipement ultérieur sur des montants 19" existants
Matériau
Recouvrement : PVC
Bande autocollante graduée : matière plastique
Composition de la livraison
Cache, magnétique
Longueur
5 m
( 197 ˝ )
Dimensions
Largeur: 15 mm
Longueur: 5 m
( Largeur: 0,59 ˝
Longueur: 197 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,29 kg
Poids brut
0,335 kg
Numéro du tarif douanier
49119900
EAN
4028177682405
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Description produit
Cache magnétique, long. 5m
Documentations
Notice d'utilisation