Goulotte de câblage pour TS IT, TE

Référence: DK 5502105

Goulotte de câbles avec couvercle amovible à charnières des deux côtés.

Référence:
DK 5502105
Description produit
La goulotte de câblage possède un couvercle amovible montée sur charnières des deux côtés et peut de plus être vissée.
Avantages
Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil
Haute densité d'intégration grâce au guidage des câbles sur chaque unité de hauteur
Possibilité de juxtaposer dos à dos
Matériau
Tôle d'acier
Matière plastique selon UL 94-V0
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Avec couvercle et matériel de fixation
Avec 4 brides de câbles pour les réserves de câbles
Unités de hauteur
36 U
Convient à
Type de coffret: TS IT
TE
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
( Type de coffret: TS IT
TE
Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 78,7 ˝ )
Convient à la largeur
800 mm
( 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Goulotte de câblage 36U pour haut. 2000mm
Documentations
Notice d'utilisation