- Référence:
- DK 5527151
- Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium
Pièce d'angle : tôle d'acier
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes, toit et panneaux latéraux : apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Équipement intérieur, socle : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Ossature TS 8 avec portes, toit, socle et panneaux latéraux
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse central, prémontés
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Cadre inférieur
Module de base passe-câbles à l'avant montée comme plaque esthétique
Socles VX, 100 mm, avec aération
Pièces d'angle et caches, latéraux, vissés
Plaques de socle avant/arrière avec caches de recouvrement d'angle et de juxtaposition
Panneaux latéraux, monobloc, verrouillables
4 pieds de nivellement M12 avec adaptateurs de socle (joints à la livraison)
4 rails de retenue de câbles (tête rectangulaire) pour niveau de montage extérieur, adaptés à la profondeur de la baie (joints à la livraison)
10 étriers de guidage de câbles en métal, 125 x 65 mm (joints à la livraison)
Palette IPPC
Toit, en plusieurs parties, amovible avec introduction/passage de câbles à l'arrière, transversale et avec découpe recouverte pour tôle d'aération
Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 600 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ )
- Unités de hauteur
- 38 U
- Unités de hauteur
- 38 U
- Hauteur avec socle
- 1 900 mm
- Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
- 84 mm / 168 mm
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 345 mm( 13,6 ˝ )
- Modèle à niveau(x) 19"
- Cadres de montage 19"
- Charge admissible
- 15 000 N
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Matériau de base
- Acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 115,9 kg
- Poids brut
- 122 kg
- EAN
- 4028177706415
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
-
TS IT, cadre de montage 19", porte vitrée, LHP 600 x 1800 x 600 mm, 38 U, prémontée