Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée, préconfigurée, avec cadre de montage 19"

Référence: DK 5528151

Baie TS IT, pleine, pour climatisation de baie directe. Avec équipement orienté sur la pratique et prémontage. Aménagement intérieur 19" avec cadre de montage 19" pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Référence:
DK 5528151
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Pièce d'angle : tôle d'acier
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes, toit et panneaux latéraux : apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Équipement intérieur, socle : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes, toit, socle et panneaux latéraux
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse central, prémontés
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Cadre inférieur
Module de base passe-câbles à l'avant montée comme plaque esthétique
Socles VX, 100 mm, avec aération
Pièces d'angle et caches, latéraux, vissés
Plaques de socle avant/arrière avec caches de recouvrement d'angle et de juxtaposition
Panneaux latéraux, monobloc, verrouillables
4 pieds de nivellement M12 avec adaptateurs de socle (joints à la livraison)
4 rails de retenue de câbles (tête rectangulaire) pour niveau de montage extérieur, adaptés à la profondeur de la baie (joints à la livraison)
10 étriers de guidage de câbles en métal, 125 x 65 mm (joints à la livraison)
Palette IPPC
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 800 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
Unités de hauteur
38 U
Unités de hauteur
38 U
Hauteur avec socle
1 900 mm
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
84 mm / 168 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
545 mm
( 21,5 ˝ )
Modèle à niveau(x) 19"
Cadres de montage 19"
Charge admissible
15 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
125,5 kg
Poids brut
132 kg
EAN
4028177706453
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
TS IT, cadre de montage 19", porte vitrée, LHP 600 x 1800 x 800 mm, 38 U, prémontée
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés