- Référence:
- DK 7111000
- Description produit
- Pour la conduite correcte et flexible des câbles sur les montants 19" latéralement.
- Matériau
- Acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 65 mm
Profondeur: 125 mm( Hauteur: 2,56 ˝
Profondeur: 4,92 ˝ )
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,8 kg
- Poids brut
- 0,899 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177124905
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
-
Étrier de guidage