- Référence:
- DK 7256035
- Description produit
- Les 4 étriers de guidage pour fibres optiques intégrés à l'avant permettent un rangement optimal des fibres individuelles (max. 48 fibres) tout en respectant les rayons de courbure minimaux.
- Matériau
- Panneau : tôle d'acier
Étrier : matière plastique bi-composant
- Couleur
- Panneau : RAL 7035
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm( Largeur: 19 ˝ )
- Unités de hauteur
- 1 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,85 kg
- Poids brut
- 0,92 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177187238
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Description produit
-
Panneau guide câbles optiques 19", 1U