- Référence:
- DK 7824188
- Description produit
- A accrocher simplement en haut. Verrouillage avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Boulon de mise à la masse avec surface de contact.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 panneaux latéraux avec 4 serrures de sécurité N° 3524 E chacun
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 800 mm( Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 34,4 kg
- Poids brut
- 35,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177232037
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
-
Panneaux latéraux à enclencher