Plaques de socle avant et arrière 100 mm Tôle d'acier, pour armoires et baies TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Référence: TS 7825601

Plaques de socle composées d'une plaque et de deux pièces d'angle préassemblées.

Référence:
TS 7825601
Modèle
avec fentes d'aération
Description produit
Plaques de socle composées d'une plaque et de deux pièces d'angle préassemblées.
Matériau
Plaques de socle : tôle d'acier
Capots de recouvrement : plastique
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Capots de recouvrement : RAL 7035
Composition de la livraison
2 plaques de socle
4 capots de recouvrement
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 100 mm
( Hauteur: 3,94 ˝ )
Convient à
Type de coffret: TS: = 600 mm
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT
( Type de coffret: TS: = 23,6 ˝
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,3 kg
Poids brut
3,804 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177234338
ECLASS 8.0
27182003
Fiches techniques
Plans détaillés