- Référence:
- DK 7955131
- Modèle
- PDU Basic
- Description produit
- Distribution de courant de base robuste et compacte pour un environnement IT. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé.
- Matériau
- Profilé en aluminium, anodisé noir
- Dimensions
- Largeur: 44 mm
Profondeur: 62 mm
Longueur: 845 mm( Largeur: 1,73 ˝
Profondeur: 2,44 ˝
Longueur: 33,3 ˝ )
- Nombre de prises de courant et type
- 18 x C13 / 3 x C19
- Prises
- 18 x Prise CEI C13
3 x Prise CEI 320 C19
- Courant nominal (max.)
- 16 A
- Alimentations
- Nombre: 1
Phases par alimentation: 3~
- Longueur du câble de raccordement
- 3 m( 118 ˝ )
- Type de raccordement (électrique)
- CEE
- Directives
- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Normes
- EN 60950-1
- Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...45 °C( 32 °F...113 °F )
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...95 %
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C( -13 °F...158 °F )
- Convient à
- Type de coffret: TS IT: ≥ 1.200 mm( Type de coffret: TS IT: ≥ 47,2 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,245 kg
- Poids brut
- 3,445 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177684935
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
-
PDUi Basic, tri 16A, 18C13 + 3C19