PDU international, modèle Basic

Référence: DK 7955135

Distribution de courant pour baies IT dans différentes versions. Entrée avec fiches CEE (16 A / 32 A) ainsi que sorties C13 et C19. Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW.

Référence:
DK 7955135
Modèle
PDU Basic
Description produit
Distribution de courant de base robuste et compacte pour un environnement IT. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé.
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé noir
Dimensions
Largeur: 44 mm
Profondeur: 62 mm
Longueur: 1.405 mm
( Largeur: 1,73 ˝
Profondeur: 2,44 ˝
Longueur: 55,3 ˝ )
Nombre de prises de courant et type
42 x C13
Prises
42 x Prise CEI C13
Courant nominal (max.)
16 A
Alimentations
Nombre: 1
Phases par alimentation: 3~
Longueur du câble de raccordement
3 m
( 118 ˝ )
Type de raccordement (électrique)
CEE
Directives
Directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension 2014/35/UE
Normes
EN 60950-1
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
( 32 °F...113 °F )
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...95 %
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
( -13 °F...158 °F )
Convient à
Type de coffret: TS IT: ≥ 1.800 mm
( Type de coffret: TS IT: ≥ 70,9 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,5 kg
Poids brut
4,7 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177684973
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
PDUi Basic, tri 16A, 42C13
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Visio Shapes