- Référence:
- TS 8601015
- Description produit
- Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 plaques de socle
Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Possibilité de pivoter les plaques de socle latérales, hauteur 100 mm, de 90° pour renforcer la stabilité des socles juxtaposées. Nécessité d'utiliser les pattes de juxtaposition pour socles
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm( Hauteur: 3,94 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 1.000 mm
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT( Type de coffret: TS: = 39,4 ˝
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 3,442 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177232679
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
TS Plaques de socle:latérales, hauteur : 100 mm, pour largeur : 1000 mm, RAL 7035, en tôle d'acier