Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm pour socles VX en tôle d'acier

Référence: VX 8620042

Les plaques de socle peuvent être utilisées en profondeur pour la finition latérale d'un socle.

Référence:
VX 8620042
Description produit
Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 200 mm
( Hauteur: 7,87 ˝ )
Convient à
Profondeur: = 500 mm
( Profondeur: = 19,7 ˝ )
Poids/UE
2,32 kg
( 5,1 lb. )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,3 kg
Poids brut
2,32 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177922266
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Plaques de socle latérales, hauteur : 200 mm, pour profondeur : 500 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés