- Référence:
- TS 8825500
- Numéro de modèle:
- 2200H0800W0500D TS SGL TXT
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte(s)
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Panneau arrière
4 anneaux de transport
Serrure : panneton double de 3 mm
Plaque passe-câbles
Plaque de montage
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 500 mm( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ )
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Code IK
- IK09
- Nombre de portes
- 1
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 203,131 lb
- Poids brut
- 203,131 lb
- Numéro du tarif douanier
- 9403200082
- EAN
- 4028177505827
- UPC-Code
- 38080
- ECLASS 8.0
- 27180101