Armoires électriques juxtaposables TS 8

Référence: TS 8901260

Numéro de modèle: 1800H1800W0500D TS DBL TXT

Grâce à son profilé symétrique dans la largeur et la profondeur, l'armoire juxtaposable TS 8 en tôle d'acier offre un gain de place évident et un agencement intérieur simple. Cela permet également de garantir la juxtaposition par tous les côtés. En outre, l'équipotentialité automatique intégrée de toutes les pièces plates et le triple traitement de surface assurent une sécurité optimale.

Goulottes de câbles

Référence:
TS 8901260
Numéro de modèle:
1800H1800W0500D TS DBL TXT
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire avec porte(s)
Toit
Panneau arrière dévissable
4 anneaux de transport
Serrure : panneton double de 3 mm
Plaques passe-câbles
Platine de montage
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
Dimensions
Largeur: 1.800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 500 mm
( Largeur: 70,9 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 19,7 ˝ )
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Code IK
IK09
Nombre de portes
2
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
559,991 lb
Poids brut
559,991 lb
Numéro du tarif douanier
9403200082
UPC-Code
38118
ECLASS 8.0
27180101
Homologations
Bureau Veritas
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Cahier technique
Graphics
Plans détaillés